Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. Aquesta rueda presenta un diàmetre de 75 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diversos tipus d'instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de mobilitat i transport. La rueda està certificada per suportar una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint estabilitat i seguretat durant les operacions de moviment. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, oferint una solució robusta i fiable per a entorns industrials diversos on es requereix mobilitat controlada i capacitat de càrrega elevada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Número de material S4
990062070
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
120 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,75 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
70 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
95 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
98 mm
Sterferencia de giro
181 mm
Desplaçament
53 mm
Scio de giro
90,5 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre