Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i versatilitat en diversos entorns de treball. Aquesta rueda està equipada amb un cub no mecanitzat que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació en sistemes de transport i maquinària pesada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres i està revestida amb un material de doble escalada amb pistes que garanteix una tracció òptima i una durabilitat excepcional en superfícies variades, tant en entorns interiors com exteriors. L'alçada total del conjunt és de 115 mil·límetres, la qual cosa permet una integració eficient en plataformes de transport i sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat dinàmica de 200 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, característica que la fa idònia per a aplicacions que demanden estabilitat i seguretat en el transport de càrregues. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, oferint una solució versàtil i robusta per a professionals que necessiten fiabilitat en les seves operacions logístiques i de fabricació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
90 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Alçada total
115 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,06 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
10,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
64 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
78 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
64 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
78 mm
Placa llarga
100 mm
Placa ampla
100 mm
Suport
Dome Dictel
72 mm
Sterferencia de giro
150 mm
Desplaçament
35 mm
Scio de giro
75 mm
Roda
Material de la banda de rodadura
Doble escalada amb Pistes
Banda de rodadura ample
23 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
23 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat