Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless incorpora una Placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament eficient, amb un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 100 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 150 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Número de material S4
990036679
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,26 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38 mm
Placa llarga
60 mm
Placa ampla
60 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
43 mm
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

El producte Agila stainless és una Rueda giratoria con Freno total concebuda per a entorns professionals exigents. La fixació es realitza mitjançant una Placa de plaça que garanteix una instal·lació estable sobre el bastidor. L'allotjament és d'Inoxidable, mitjà i incorpora Dues curses de ball que permeten un gir suau i precís. La roda, de 75 mm de diàmetre, té una banda de rodament d'El cautxú termoplàstic que aporta bona adherència i silenciositat, mentre que el seu cos és de Polipropilè, un material lleuger i resistent als productes de neteja. El conjunt munta un Coixinet llis que facilita el desplaçament amb baixa resistència. L'alçada total és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg i la dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg