Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que incorpora un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió, mentre que la superfície de contacte està recobert de poliuretà injectat que proporciona una tracció òptima i una durabilitat excepcional. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, material que ofereix resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa especialment adequada per a aplicacions que requereixen una altura reduïda. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 180 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Linea low height és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370775
Número de material S4
990770580
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
58 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
78 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,22 kg
Nom del producte
Linea low height
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
8 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
121 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
60,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-8 LH RAL9002

La Linea low height és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen una alçada reduïda. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió per al mecanisme giratori, assegurant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de només 78 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 90 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 180 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, carros de diàlisi, mobles hospitalaris i equips mèdics diversos.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg