Rueda giratoria Rueda 75 mm
Linea low height
Order number:
990770589
EAN:
4031582373004
Número de producte:
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat en la rueda proporciona una rotació fiable i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen una altura reduïda. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu