Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de forat cec per a la B10 que permet una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. El cos de la rueda està construït en poliamida mentre que la banda de rodament està fabricada en poliuretà injectat, oferint una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 88 mm, proporcionant les dimensions adequades per a la majoria d'aplicacions de mobiliari. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a mobiliari residencial i comercial que requereix mobilitat freqüent però controlada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
Número de material S4
990074379
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
88 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,28 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
alumini blanc (RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
146 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
73 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
10 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
10 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
alumini blanc (RAL9006)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per a aplicacions com tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La fixació del producte es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i precisa en l'estructura del moble. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga de gir (swiveling), que permet la rotació lliure de la rodeta al voltant del seu eix vertical per facilitar la maniobrabilitat. La roda té un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, que garanteix un funcionament suau i estable. La banda de rodadura és de poliuretà injectat, un material que ofereix bona resistència a l'abrasió i un rodatge silenciós, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 88 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg