Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Agila twin és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns hospitalaris i comercials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball en el rodament giratori, garantint una rotació suau i precisa. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè de gran resistència, mentre que la banda de rodadura utilitza cautxú termoplàstic per a una adherència òptima i una durabilitat prolongada. El rodament de boles de precisió assegura un funcionament fiable i de llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 99 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de mobilitat. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga. La combinació de materials de qualitat i el disseny robust garanteixen un rendiment fiable en aplicacions intensives.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Número de material S4
990029084
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
1.41
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
99 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10,3 mm
Suport
Color
Senyal gris (RAL7004)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
145 mm
Desplaçament
31,4 mm
Scio de giro
72,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra