Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
EAN:
4031582371338
Número de producte:
2470PIO075R47-24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila és una rueda giratoria rueda amb sistema d'expansió sintètica, plaça que requereix especificar el diàmetre interior del...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Agila és una rueda giratoria rueda amb sistema d'expansió sintètica, plaça que requereix especificar el diàmetre interior del tub necessari en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. És ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments