Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent que proporciona durabilitat i estabilitat estructural, i incorpora un coixinet llis tub separador que permet el gir suau de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mil·límetres i està construïda en poliamida, amb una banda de rodament que manté la identitat amb el cos de la rueda per assegurar una coherència visual i funcional. L'alçada total del conjunt és de 68 mil·límetres, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració adequada en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 100 quilograms, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, especificacions que la fan idònia per a mobiliari residencial i d'oficina amb requisits de mobilitat moderada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
Número de material S4
990074435
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

La Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que proporciona estabilitat estructural i durabilitat a llarg termini. La rueda presenta un diàmetre de 65 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i controlat. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la rueda, fabricat completament en poliamida, oferint una superfície de contacte consistent i de qualitat. L'alçada total del conjunt és de 68 mil·límetres, proporcionant una integració compacta en els mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 quilograms, mentre que la càrrega dinàmica és de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en condicions d'ús normal.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg