Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que assegura una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust que proporciona durabilitat i resistència en entorns d'ús intensiu, i incorpora un mecanisme de gir amb espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i de llarga durada. La superfície de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la roda està construït en poliamida, combinant resistència mecànica amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobles. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 100 kg i una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana a alta demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
EAN
4031582335705
Número de material S4
990079229
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
27 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Gris antracita (RAL7016)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling, que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està dotada d'un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona una bona adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, la qual cosa permet una integració compacta en els sistemes de mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg