Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm, proporcionant una mida compacta però eficient per a diversos tipus d'instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària on l'espai és un factor crític. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment continu. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
Número de material S4
990062082
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
86 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
70 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
90 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
86 mm
Sterferencia de giro
155 mm
Desplaçament
46 mm
Scio de giro
77,5 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
63 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre