Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que proporciona una instal·lació segura i fiable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament silenciós i durador. El cos de la rueda és identitari amb el material de la banda de rodadura, ambdós fabricats en polipropilè conductor elèctric, que ofereix propietats antiestàtiques essencials per a entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de baixa altura. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
Número de material S4
990074226
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
56 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,08 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
8 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
0 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
7 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
7 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Placa de muntatge
P10-40x17 / 8

La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 17 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat. Amb un pes de només 0,04 kg, la placa proporciona una solució lleugera i robusta per a la instal·lació segura de rodes en diversos sistemes de transport.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesorio
Placa de muntatge
P11-40x17 / 8

La Placa de muntatge és un Accesori amb Espiga en Placa en forma de L dissenyat per a rodes giratòries, que presenta unes dimensions totals d'alçada de 8 mm i una placa de 40 mm de llargada per 17 mm d'amplada. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen un muntatge segur i estable de rodes giratòries.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesorio
Placa de muntatge
P11-40x25 / 8

La Placa de muntatge és un Accesori dissenyat específicament per a rodes amb sistema de fixació Espiga en Placa en forma de L. Aquest component presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 25 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm, proporcionant una solució compacta i eficient per a l'instal·lació. La placa ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesorio
Placa de muntatge
P11-40x27 / 8

La Placa de muntatge és un Accesori amb Espiga en Placa en forma de L dissenyat per a rodes pivotants, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 27 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin una fixació segura i estable de la roda al mobiliari o equip.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesorio
Tija
S70-10x10 / 8

La Tija és un accessori per a rodes pivotants que presenta una configuració de muntatge amb espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, garantint una fixació segura i estable. Aquest component té una alçada total de 6 mm i un pes de 0,02 kg, el que el fa especialment adequat per a aplicacions que requereixen compacitat. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns de mobilitat controlada i operacions de transport moderat.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accesorio
Tija
R10-8x28 / 8

La Tija és un accessori dissenyat per a rodes amb una espiga roscada que ofereix una solució robusta i fiable. Aquest component presenta unes dimensions compactes amb una alçada total de 3,5 mm i un pes reduït de 0,02 kg, facilitant la seva integració en sistemes de mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur en aplicacions de moviment continu. La seva construcció amb espiga roscada permet una fixació segura i versàtil en diverses configuracions de rodes, convertint-la en una peça essencial per a sistemes de transport i mobilitat industrial.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Accesorio
Socket
R21-13X26/8

L'Accesori Socket és un accessori de castor fabricat en Zinc-die-cast, dissenyat per a aplicacions que requereixen una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest component presenta unes dimensions compactes amb una alçada total de 2 mm i un pes de 0,01 kg, el que el fa ideal per a instal·lacions amb espai limitat. El Socket està equipat amb un cargol de diàmetre 13 mm que garanteix una fixació segura i fiable en les aplicacions de castor més exigents.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

El producte Lumina és una Rueda giratoria con Freno de rueda per a mobiliari lleuger d'ús interior. Incorpora un Forat cec per a la B10 per a una fixació precisa i segura. La carcassa és de Polipropilè i disposa d'una Espiga, Swiveling que permet un gir controlat i continu. La roda, de 50 mm de diàmetre, incorpora un Coixinet llis tub Separador i una banda de rodament Identitari amb el cos de Roda. El cos de la roda és de Polipropilè conductor elèctric. L'alçada total és de 56 mm, valor que facilita la integració en mobles de perfil baix. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg i la dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions recomanades: tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg