Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990071545
EAN:
4031582415094
Número de producte:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobl...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, que permet una instal·lació segura i fiable en diverses estructures de mobiliari. L'allotjament de la rueda presenta un disseny amb espiga swiveling fabricat en polipropilè, un material que ofereix durabilitat i resistència a l'ús continu. La rueda mateixa té un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, idèntic amb el cos de roda, garantint coherència estructural i homogeneïtat en el comportament mecànic. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador, que proporciona una rotació suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió que facilita la integració en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar