Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990071469
EAN:
4031582335750
Número de producte:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'ofi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix la longevitat del producte, i disposa d'una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i sense fricció excessiva. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, combinant resistència mecànica amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de dissenys de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar