Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Order number:
990071168
EAN:
4031582317275
Número de producte:
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria que incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una instal...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria que incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de pivot giratori tipus espiga permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat, amb una banda de rodadura que manté la identitat material amb el cos de la roda, també en polipropilè, oferint coherència estètica i funcional. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari de diverses alçades. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que la fan idònia per a aplicacions en tauletes de nit, mobles convencionals, mobles multimèdia i mobles d'oficina, on es requereix mobilitat controlada sense compromettre l'estabilitat de la instal·lació.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar