Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda està equipada amb un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de pivot incorpora un coixinet llis tub separador que permet un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està revestida amb cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, assegurant estabilitat en condicions de repòs, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a mobiliari que requereix mobilitat controlada i segura en entorns domèstics i d'oficina.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
Número de material S4
990074223
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
61 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
45 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet el moviment suau i controlat de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està construït en polipropilè per a una lleugeresa òptima. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de configuracions de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús residencial i comercial moderat.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg