Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Agila stainless és una rueda giratoria rueda fabricada en inoxidable, mitjà, que ofereix una solució robusta per a aplicacions exigents. La rueda es munta mitjançant un forat per a cargol, amb la particularitat que les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud, proporcionant flexibilitat en la instal·lació. L'estructura de la rueda incorpora dues curses de ball en el coixinet giratori, garantint un moviment suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis, mentre que el cos està fabricat en polipropilè i la banda de rodadura utilitza cautxú termoplàstic, combinació que assegura durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 69 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals, on la resistència a la corrosió de l'inoxidable i la fiabilitat del sistema de rodament són factors crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Número de material S4
990036671
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
0.57
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,15 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
98 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
49 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
19 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

La Agila stainless és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per a aplicacions professionals exigents. El sistema de fixació és un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa disposa de dues curses de ball per al gir i està fabricada en inoxidable de qualitat mitjana. La roda té un diàmetre de 50 mm, incorpora un coixinet llis, i la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, mentre que el cos està fabricat en polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Gràcies a la seva construcció robusta, garanteix un funcionament fiable en entorns de treball intensiu. Aquest model està indicat per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg