Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Número de producte:
6A20POI050B10-11x20
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Superfície pintada
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb un sistema d'espiga amb adherència i...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència estructural superior, mentre que incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, material que ofereix lleugeresa i resistència a l'abrasió, amb una banda de rodament idèntica al cos de la rueda per assegurar una distribució uniforme de la càrrega. El coixinet llis tub separador facilita un gir fluid i durader, minimitzant la fricció durant l'operació contínua. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, dimensió que permet una integració versàtil en diversos tipus de mobiliari. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a tauletes de nit, mobles multimèdia, mobles d'oficina i altres aplicacions de mobiliari residencial i comercial on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat a llarg termini. El disseny integral de Lumina combina materials de qualitat superior amb enginyeria de precisió per garantir un rendiment òptim en entorns d'ús intensiu.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar