Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Número de producte:
5520PJI050L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de tipus forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, mentre que la banda de rodadura utilitza cautxú termoplàstic, oferint una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjà ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials