Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un sistema de fixació de forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
Número de material S4
990031410
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,17 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
98 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
49 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que presenta un diàmetre de 50 mm i una amplada de 20 mm. El nucli de la roda té una longitud de 22 mm i disposa d'un forat d'eix de 6 mm de diàmetre per a la fixació. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'aro Maxtech suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns industrials i comercials.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

La rueda giratoria con freno de rueda Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las castañas se pueden montar con cargols estàndard de cualquier longitud. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat, equipada con rodament de boles de precisió y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg