Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i utilitza coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 50 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 69 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, proporcionant un rendiment fiable per a diverses aplicacions industrials i institucionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Número de material S4
990032138
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38 mm
Placa llarga
60 mm
Placa ampla
60 mm
Espiga llarga
15 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
98 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
49 mm
Thread Màgia
0 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
19 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials