Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila
Order number:
900000410
EAN:
4031582341089
Número de producte:
2470DYK050B10-11x31
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria Agila és una solució de mobilitat de gran qualitat dissenyada per aplicacions exigents en entorns hospitalari...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Agila és una solució de mobilitat de gran qualitat dissenyada per aplicacions exigents en entorns hospitalaris, residències i llars d'avis, així com en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. Aquesta rueda incorpora un sistema d'espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i fiable en les estructures de suport. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de qualitat mitjana i disposa de dues curses de ball en el cojinete giratori, proporcionant una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 50 mil·límetres i està equipada amb un rodament de boles cònic de precisió que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està fabricada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, ideal per a entorns sensibles a l'estàtica. L'alçada total del conjunt és de 72 mil·límetres, oferint una integració compacta en diversos tipus de mobiliari i equips. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 quilograms i una càrrega dinàmica de 40 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i exigents.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques