Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació, que proporciona una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust i durador que garanteix la resistència necessària per a l'ús prolongat en entorns domèstics i comercials. L'allotjament disposa d'una espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda, facilitant la mobilitat multidireccional del moble. La rueda presenta un diàmetre de 35 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i silenciós. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, material que coincideix amb la composició de l'allotjament, garantint coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 41 mil·límetres, una dimensió compacta que s'adapta a la majoria de dissenys de mobles. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 100 quilograms, mentre que la càrrega dinàmica és de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, especificacions que la fan idònia per a mobiliari residencial i de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
52 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
41 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,08 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
4,4 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
28 mm
Placa llarga
38 mm
Placa ampla
38 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
74 mm
Scio de giro
37 mm
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
11 mm
Diametralització
35 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar