Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a sistema de rodament giratori. La rueda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat i rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 1000 kg. Està dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
Número de material S4
990838214
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
110 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
245 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
6,51 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
59 mm
Scio de giro
160 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Acer, pesada
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Placa de muntatge assegurada
Placa de muntatge fixada amb femella i cargol
Construcció sòlida
Placa d’acer sòlida per a la màxima capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Camins de boles dobles endurits
Dues pistes dobles de boles endurides garanteixen una estabilitat excepcional
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució eficaç per a la protecció i el manteniment de les estructures de suport. Amb un pes de 0,75 kg, aquest accesori proporciona una massa adequada per garantir estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta el fa idoni per a entorns de treball exigents on es requereix protecció contra impactes i desgast. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de rodes existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 200 mm i l'alçada total del conjunt és de 245 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'acer, pesada amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

La Kappa és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat de qualitat pesada, proporcionant una estructura robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'acer pesat que garanteix estabilitat estructural. El pneumàtic està elaborat amb tirant elàstic negre vulcanitzat, oferint una adherència òptima i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza rodament de boles de precisió, assegurant un funcionament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 245 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 500 kg a una velocitat de 6 km/h, o bé de 600 kg a una velocitat de 4 km/h. La Kappa és especialment adequada per a l'industria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg