Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre un roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 235 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UFR200P30-13
EAN
4031582304480
Número de material S4
990030472
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
235 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,46 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477UFR200P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas en el suelo, complementada con un roamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 200 mm, la unidad alcanza una altura total de 235 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
3477UFR200P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas en el suelo, complementada con un roamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 200 mm, la unidad alcanza una altura total de 235 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg