Rueda giratoria Rueda 200 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a 4 km/h y 400 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 200 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta los 400 kg, proporcionando versatilidad para múltiples aplicaciones industriales y comerciales.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a 4 km/h y 400 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 200 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta los 400 kg, proporcionando versatilidad para múltiples aplicaciones industriales y comerciales.