Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
Order number:
990028771
EAN:
4031582399219
Número de producte:
3470DYR200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Alpha és una rueda equipada amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industria...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Alpha és una rueda equipada amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La placa rectangular proporciona una fixació estable i segura per a la instal·lació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre conductora elèctrica, muntada sobre roamiento de rodillos per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques