Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. El diàmetre de la roda és de 160 mm i l'alçada total del conjunt assoleix els 195 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, fent-la adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UOO160P30-13
EAN
4031582304671
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
195 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,63 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

La roda Basetech de polipropilè presenta un diàmetre de 100 mm amb una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 320 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport lleuger.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UOO160P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 400 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus y bancs de treball.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UOO160P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 400 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus y bancs de treball.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg