Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Alpha és una rueda equipada amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La placa rectangular proporciona una fixació estable i segura per a la instal·lació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida amb pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, i està equipada amb roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UFR160P63
EAN
4031582304473
Número de material S4
990030724
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,19 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, equipament de transport i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, equipament de transport i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg