Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Número de producte:
5940UAP150P52 ral7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 220 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i equips mèdics especialitzats.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu