Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
EAN:
4031582408935
Número de producte:
5940UAP150P52
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que incorpora una placa rectangular, espaiat per ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i integra un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 220 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, llits de cures, carros de medicació, mobles d'oficina i altres aplicacions mèdiques i professionals.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu