Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment giratori suau i durador. La rueda presenta un cos de Poliamida robust amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un desplaçament fluid. Amb un diàmetre de rueda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 220 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen mobilitat precisa i fiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP150P50 ral7001
EAN
4031582411508
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
89 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
110 kg
Tracidad de carga estàtica
220 kg
Alçada total
170 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,1 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
56 mm
Sterferencia de giro
218 mm
Desplaçament
52 mm
Scio de giro
133 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
22 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu