Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Número de producte:
5380UAC150P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiqu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Levina stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiques i professionals. L'allotjament està fabricat en poliamida amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda incorpora un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda proporciona una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, medicació i infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals en hospitals i residències.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Escaneig fiable
Antimagnètic per a escàners de seguretat i ressonància magnètica
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable