Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està construïda amb un cos d'alumini que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La superfície de rodadura està fabricada en poliuretà amb acabat Fos, material que assegura una excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de sòls. El rodament de boles de precisió integrat en la roda permet un funcionament òptim i una vida útil prolongada. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 195 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 700 kg i una càrrega dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
195 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,49 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
260 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
130 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari