Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Rueda Footmaster és una solució de mobilitat robusta dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm, dimensió estàndard que ofereix un equilibri òptim entre maniobrabilitat i estabilitat en entorns de treball diversos. L'alçada total del conjunt és de 175 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i mobilitat de diferents tipus. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega dinàmica de 440 kg quan funciona a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials. La combinació de materials de qualitat i el disseny robust la converteixen en una opció preferent per a aplicacions que requereixen durabilitat i fiabilitat en entorns de treball intensiu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
Número de material S4
990800104
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
128 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
440 kg
Alçada total
175 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
10,68 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
120 mm
Placa llarga
145 mm
Placa ampla
145 mm
Suport
Dome Dictel
130 mm
Sterferencia de giro
200 mm
Desplaçament
33 mm
Scio de giro
100 mm
Roda
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
35 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat