Rueda giratoria Rueda 125 mm
Footmaster
Order number:
990800110
EAN:
4031582495171
Número de producte:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilita...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 125 mil·límetres, dimensió estàndard que ofereix un equilibri òptim entre maniobrabilitat i capacitat de càrrega. L'alçada total del conjunt és de 190 mil·límetres, facilitant la integració en diverses estructures i equipaments. Pel que fa a les prestacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat dinàmica de 440 quilograms quan funciona a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment segur i controlat en operacions contínues. Footmaster està especialment indicada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball, on la fiabilitat i la durabilitat són factors crítics. La combinació de materials robustos i el disseny precís del cub no mecanitzat asseguren una vida útil prolongada i un manteniment mínim en entorns industrials exigents.