Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb material inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i està equipada amb coixinet llis per garantir un funcionament suau. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Número de material S4
990036328
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,61 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

La Agila stainless és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a entorns professionals exigents. La fixació es realitza mitjançant Forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament incorpora Dues curses de ball per al gir i està fabricat en Inoxidable, mitjà. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Coixinet llis; la banda de rodament és d'El cautxú termoplàstic, i el cos és de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg