Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. El suport està fabricat en Poliamida d'alta resistència i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador, incloent un Suport amb Deflector de cables integrat fet de Polietilè per a una protecció addicional dels cables. La roda presenta una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, muntada sobre Rodament de boles de precisió amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 130 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 450 kg, fent-la ideal per aplicacions industrials que requereixen alta resistència i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP125R05-32 CC R9002
EAN
4031582382617
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
130 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,99 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
45 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Col·lecció
Suport amb Deflector de cables integrat fet de Polietilè.
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès