Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 161 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat fiable i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
Número de material S4
990034258
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,57 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
201 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
100,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
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
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

La Levina és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durador. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè, proporcionant resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 161 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. La Levina és especialment adequada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries, incloent carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics, així com per a entorns comercials i industrials com carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, bancs de treball i armaris d'eines.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg