Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 125 mm. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,42 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
55 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
50 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea és una rodolia giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control de la mobilitat. El conjunt de fixació és una placa rectangular que permet la instal·lació segura del producte sobre la superfície de muntatge. El cos de la rodolia està fabricat en poliamida i incorpora dues fileres de boles en el sistema de rotació, la qual cosa garanteix un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric, característiques que permeten la dissipació de càrregues electrostàtiques. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, pensada per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control precís de la direcció. Es fixa mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable i una connexió segura a la base de l'equip. La carcassa és de poliamida i incorpora dues curses de boles que permeten un gir suau i uniforme. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodadura és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric, característiques que afavoreixen la dissipació de càrregues electrostàtiques. Les dimensions generals comprenen una alçada total de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg