Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
EAN:
4031582353525
Número de producte:
5077YGP125P60-90x70
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Galea és una rodolia giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control de la mobilitat. E...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Galea és una rodolia giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control de la mobilitat. El conjunt de fixació és una placa rectangular que permet la instal·lació segura del producte sobre la superfície de muntatge. El cos de la rodolia està fabricat en poliamida i incorpora dues fileres de boles en el sistema de rotació, la qual cosa garanteix un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric, característiques que permeten la dissipació de càrregues electrostàtiques. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)