Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Número de producte:
5071YGP125P60-90x70
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, pensada per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control precís de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, pensada per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i control precís de la direcció. Es fixa mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable i una connexió segura a la base de l'equip. La carcassa és de poliamida i incorpora dues curses de boles que permeten un gir suau i uniforme. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodadura és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric, característiques que afavoreixen la dissipació de càrregues electrostàtiques. Les dimensions generals comprenen una alçada total de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)