Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Número de producte:
5070PJP125P30-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat fiable en entorns sanitaris i d'hostaleria.
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)