Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb components d'alta qualitat per a aplicacions exigents. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una base robusta i duradora, i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori que garanteixen un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una rotació eficient i de llarga durada. La superfície de contacte utilitza goma massissa no senyalitzada, oferint tracció fiable sense deixar marques en els paviments. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger però resistent que contribueix a l'eficiència general del sistema. L'altura total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i carros de diverses alçades. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions adequades per a operacions de transport i manipulació. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament d'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470PIR125P30-13
EAN
4031582303858
Número de material S4
990066442
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,05 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
37 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
37 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477PIR125P30-13

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg