Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
EAN:
4031582418873
Número de producte:
3470ITP125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 500 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y resistencia.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials