Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de gir amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,79 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Set de comandaments
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477XSP125P30-13

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conducció elèctrica con banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, montada sobre rodament de boles de precisió. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 160 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg