Rueda giratoria Rueda 125 mm
Stora
EAN:
4031582369335
Número de producte:
2370PIP125P72
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb pestanya vertical que ofereix una solució robusta per a aplicacions mòbils. E...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb pestanya vertical que ofereix una solució robusta per a aplicacions mòbils. El conjunt d'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a carros de compra i mobiliari i expositors de botiga, proporcionant fiabilitat i rendiment en entorns comercials exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants