Rueda giratoria Rueda 125 mm
Stora
Order number:
990034156
EAN:
4031582357639
Número de producte:
2370PHP125P30-13 as
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Stora és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. Inco...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stora és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. Incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un mecanisme de gir amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstica, antiestàtica, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, proporcionant una solució robusta i eficient per a diverses aplicacions industrials i comercials.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Protecció antistàtica fiable
Versió antistàtica per protegir els usuaris de descàrregues electrostàtiques
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants