Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Stora és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. Incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma termoplàstica, antiestàtica, muntada sobre rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 157 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, proporcionant una solució robusta i eficient per a diverses aplicacions industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
157 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Stora
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Forquilla Forma
Escàs
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
201 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
100,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstica, antiestàtica
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants