Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un rodament de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 108 mm i una alçada total de 132 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Número de material S4
990002498
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
132 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
188 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
94 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
108 mm
Corporació ample
36 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 108 mm
Rueda fija 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 108 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient durant operacions prolongades. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una excel·lent combinació de lleugeresa i resistència, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, garantint una uniformitat estructural òptima. L'alçada total del conjunt és de 132 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen fiabilitat i rendiment. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg